Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
Fuente de alimentación conmutada (SMPS)
-
Género del lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
Fuente de alimentación conmutada (SMPS)
-
Género del lado B :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro sobre níquel sobre cobre
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Distancia entre pines :
2.79 mm [ .11 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal