Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
58
-
Número de filas :
6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
1.2mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines (mm):
4, 7
-
Distancia entre pines (in):
.15, .27
Dimensiones
-
Altura del conector :
104.2 mm [ 4.1 in ]
-
Longitud del producto :
103.4 mm [ 4.07 in ]
-
Distancia entre filas :
4 mm [ .15 in ]
-
Ancho de producto :
78.7 mm [ 3.09 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
9
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No