Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Número de alambres :
37
-
Número de conductores :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Tamaño de la protección del cable (AWG):
36
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
29
-
Diámetro externo de cable :
6.4 – 7.4 mm [ .252 – .291 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
13
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
-
Diámetro de aislamiento del conductor :
2.74 mm [ .106 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 120