Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio térmico incluido :
Disipador térmico
-
Tipo de jaula :
Agrupado
-
Factor de forma :
QSFP-DD
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de contactos en forma de aguja posteriores por columna de puerto :
0
-
Número de puertos :
6
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 6
Características del cuerpo
-
Clase de altura del disipador de calor :
SAN
-
Altura del disipador :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Acabado del disipador de calor :
Anodizado negro
-
Tipo de disipador de calor :
SAN
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Acero inoxidable
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme