Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio térmico incluido :
Disipador térmico
-
Tipo de jaula :
Apilado
-
Factor de forma :
QSFP-DD
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Acero inoxidable
-
Distancia entre pines (mm):
.8
Operación/aplicación
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
QSFP DD
-
Aplicación de circuitos :
Datos de alta velocidad
Características de la configuración
-
Número de contactos en forma de aguja posteriores por columna de puerto :
3
-
Número de posiciones :
76
-
Número de puertos :
2
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 1
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Características del cuerpo
-
Clase de altura del disipador de calor :
PCI
-
Acabado del disipador de calor :
Níquel
-
Tipo de disipador de calor :
Aleta
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
56
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme