Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Poliéster, PBT
-
Conector y código de polarización :
E
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Verde hoja
-
Distancia entre pines :
8 mm [ .315 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
27.25 mm [ 1.072 in ]
-
Ancho de producto :
17.25 mm [ .679 in ]
-
Altura del conector :
16.58 mm [ .652 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial, Coaxial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
500