Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
58
-
Número de filas :
4
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3.8, 7
-
Distancia entre pines (in):
.149, .275
Dimensiones
-
Altura del conector :
38.4 mm [ 1.51 in ]
-
Longitud del producto :
94.5 mm [ 3.72 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
6.2, 12, 16.4
-
Distancia entre filas (in):
.244, .472, 0.646
-
Ancho de producto :
41.2 mm [ 1.62 in ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No