Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Circular
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
Cuerpo limpio
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
1000
-
Voltaje de operación (VDC):
1000
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Naranja
-
Código del conector :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
1.2mm, 4mm
-
Diámetro del pin de conexión :
4 mm [ 1.57 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
70
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 140 °C [ -104 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Grado de protección :
IPX9K
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
Sí
-
Con capacidad de reparación :
Sí