Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diámetro del pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Contacto central :
Con
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Blanco
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
Otro
-
Material dieléctrico :
LCP