Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Factor de forma :
SFP-DD
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de receptáculos
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
112
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Material de recubrimiento de pin :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-50 – 85 °C [ -58 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
SFP
-
Aplicación de circuitos :
Datos de alta velocidad
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No