Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm, 1.5 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 1.5
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .06
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.8 mm [ .11 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
11.45 mm [ .45 in ]
-
Longitud del producto :
10.8 mm [ .42 in ]
-
Distancia entre filas :
2.9 mm [ .11 in ]
-
Ancho de producto :
21 mm [ .82 in ]
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No