Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características de la configuración
-
Bloqueo a presión :
Sin
-
Número de posiciones :
7
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 1000
Características del cuerpo
-
Tipo de salida de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
PBT GF10
-
Ferrule :
Sin
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Ancho de terminal tab (mm):
.5, .63
-
Ancho de terminal tab (in):
.02, .024
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja de cartón