Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
30
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
.8mm, 1.2mm, 6.3 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11, .248
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
3, 6
-
Distancia entre pines (in):
.11, .23
Dimensiones
-
Altura del conector :
35.5 mm [ 1.4 in ]
-
Longitud del producto :
84.9 mm [ 3.34 in ]
-
Ancho de producto :
63.2 mm [ 2.48 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .16 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
20
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No