Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
92
-
Número de filas :
8
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.2mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .059, .11
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 3.5, 4
-
Distancia entre pines (in):
.09, .13, .15
Dimensiones
-
Altura del conector :
37.8 mm [ 1.48 in ]
-
Longitud del producto :
100 mm [ 3.93 in ]
-
Distancia entre filas :
5 mm [ .2 in ]
-
Ancho de producto :
48.52 mm [ 1.91 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No