Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
40
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento del cuerpo :
Pasivado
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
SMP
-
Género del lado A :
Conector macho
-
Interfaz del lado B :
SMP
-
Género del lado B :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Características de la configuración
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones