Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
JCN
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
.9 – 1.2
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1 – 250
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
22.86 – 30.48 mm [ .9 – 1.2 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
8.38 – 14.73 mm [ .33 – .58 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
39.4 mm [ 1.55 in ]
Características del empaquetado
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme