Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de la pata :
Orificio pasante
-
Tipo de conexión del interruptor :
PCB
-
Estilo del actuador :
Ranura para desarmador
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Táctil
-
Función de operación :
Normalmente cerrado
-
Soporte angular :
Con
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Ensamblado :
Con
-
Terminal de puesta a tierra para ESD :
Sin
Características del cuerpo
-
Material del actuador :
Acetal
-
Perfil del actuador :
Al ras
-
Material de la caja :
PBT
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color del actuador :
Negro
-
Fuerza del actuador :
51 g [ 1.79 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Níquel y plata
-
Corriente nominal del contacto (mA):
1
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Con
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Alto del producto :
7 mm [ .276 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 85