Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
200, 115
-
Resistencia de bobina (Ω):
72
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
Características del contacto
-
Recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C, 4PDT-CO