Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Resin
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Inline Joint
-
Método de cierre :
Ajustar para cerrar
-
Empaque de relleno (C/D) :
Bolsas de doble cámara
-
Relleno :
PU RAPID 3010
-
Sello del cable :
Espuma
-
Sello de caja :
Laberinto
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
35
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
35
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
52
-
Volumen de relleno (l):
4.9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 55
-
Tipo de hidrófugo :
Agua, Humic Acids
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
No
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cardbox
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Uso de producto :
De exterior y enterrado de manera directa