Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
M6
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
19.4
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
4
-
Calibre del cable (mm²):
21.9
-
Calibre del cable (CMA):
42420
-
Diámetro del perno :
6.71 mm [ .265 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Longitud del producto :
50.8 mm [ 1.99 in ]
-
Diámetro interno del barril :
8.89 mm [ .35 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
7.75 mm [ .305 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
7.01 – 7.75 mm [ .276 – .305 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Caja