Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.51 mm [ .02 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
5 – 7 mm [ .197 – .276 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 7
-
Calibre del cable (mm²):
6 – 10
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Barra/carrete
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
-
Altura de lanza de bloqueo (mm):
1.25
Características eléctricas
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Grosor de terminal tab :
1.22 mm [ .048 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de barril :
Abierto
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme