Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Línea de productos :
De encaje
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.7
-
Altura del conector :
2.45 mm [ .096 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
2 – 24
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL 1977, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete