Línea de productos :
De encaje
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Altura del conector :
46.99 mm [ 1.85 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 24
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL 1977
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete