Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres :
19
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
1000
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Violeta
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Rango de diámetro de conductor :
1.42 mm [ .056 in ]
-
Diámetro externo de cable :
2.06 mm [ .081 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
29
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 150
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44
Otro
-
País de origen del producto :
Reino Unido