Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Flexibilidad :
Muy flexible
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Rango de contracción :
2:1
-
Tipo de fluido :
Anticongelante, Agua, Aceite lubricante, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Gasolina, Ácido de batería
Dimensiones
-
Rango de tamaño de tubo :
4.8 – 9.5 mm [ .187 – .375 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
9.5 mm [ .375 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
4.8 mm [ .187 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.65 mm [ .026 in ]
-
Longitud del producto :
40 mm [ 1.575 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.1 mm [ .004 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 125
-
Temperatura de contracción (°C):
110
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
65
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa