Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Kit de tubos termorretráctiles, Tubos termorretráctiles

  • Tipo de pared  Pared única

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV) .6

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Aceite lubricante, Ácido de batería, Agua, Anticongelante, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Gasolina, Líquido diésel

  • Color del producto  Marrón, Negro, Rojo

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada irradiada

  • Flexibilidad  Muy flexible

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm) .08, .1, .15, .18, .2

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in) .003, .004, .006, .007, .008

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) .5, .55, .65, .8, .95, 1.05, 1.14

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (in) .02, .021, .026, .031, .037, .041, .045

  • Longitud del producto (mm) 15, 20, 24, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 80, 100, 150, 170, 180

  • Longitud del producto (in) .591, .787, .945, .984, 1.102, 1.181, 1.378, 1.575, 1.77, 1.969, 1.97, 2.165, 2.362, 2.56, 3.152, 3.937, 5.905, 6.693, 7.087

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 26

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .031, .047, .062, .094, .125, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .63, .784, 2.04

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38, 52

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .062, .094, .125, .188, .25, .251, .374, .375, .5, .748, 1, 1.25, 1.49, 2.04

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 26 – 52, 1.6 – 3.2, 16 – 32, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • Rango de tamaño de tubo (in) .031 – .062, 1.02 – 2.04, .187 – .375, .63 – 1.26, .25 – .5, .125 – .25, .125 – .251, .252 – .5, .375 – .748, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, .748 – 1.49, .374 – .748, .094 – .188

Condiciones de uso

  • Propiedades de resistencia  Protección contra salpicaduras

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 65

  • Flamabilidad  Sin retardador de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125

  • Temperatura de contracción (°C) 110

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Daño mecánico

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Carrete, Carrete, Pieza

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  República Checa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-LSTT1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos