Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de guías de codificación :
LV-2/LV-2 y LV-2
-
Número de posiciones :
2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe, Pin
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Estilo del conector de iluminación :
Divisor
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
42
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme