Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador :
Balancín
-
Tipo de disyuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Con
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
-
Estilo de disyuntor :
Interruptor de encendido
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel (mm):
22.22 x 44.45
-
Función de circuito :
Polos 1 y 2 – Sensor de sobrecarga de disparo en serie
-
Número de polos :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Corriente nominal (A):
20
-
Capacidad de interrupción :
De 1000 A a 50 V de CC/250 V de CA o de 1500 A a 125/250 V de CA
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Blanco
Características del contacto
-
Tiempo de viaje al 200% (seconds):
3 – 33
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Lengüeta de conexión rápida recta de 6.35 mm (.25″)
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Montaje en panel a presión
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
.81 – 6.35 mm [ .032 – .25 in ]
Marcado de identificación
-
Tipo de marcado estampado :
E/S internacionales