Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Versión sensible
-
Número de polos de contacto :
4
-
Características especiales de contacto :
Un solo contacto
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C, 4PDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
10000
-
Resistencia de bobina (Ω):
1800
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 12 V
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
500
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
120
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.35
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
40 g [ 1.41 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 75 °C [ '-67 – 167 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
75 °C [ 167 °F ]
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.3 – .4
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura de producto :
29.97 mm [ 1.17 in ]
-
Longitud del producto :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Ancho de producto :
18.66 mm [ .734 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata (Ag)
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB