Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
1620
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a .02 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
1.25
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
125
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
120
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
446
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
18
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
125
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
120
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
1.25
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
1.25
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
1.25
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
750
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
4 g [ .141 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de paladio y plata (AgPd)
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
11.5 mm [ .452 in ]
-
Longitud del producto :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ .393 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Norma
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
10 – 12
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
150 – 200
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
11 – 12
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
14 – 16