Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto :
1
-
Características especiales de contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
-
Características especiales de aislamiento :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 4000 V, Índice de resistencia de la base de relé PTI600
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
3
-
Voltaje de entrada (VDC):
0 – 4
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
.01
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
120
-
Resistencia de bobina (Ω):
169
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
4
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
4
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
277
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
125
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
30
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
3000
-
Corriente de salida (mín.) (A):
.1
-
Voltaje nominal de salida (relevadores de CA) (Vrms):
0 – 277
-
Corriente continua límite de contacto (A):
3
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
3
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
277
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (V):
3000
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
750
-
Voltaje nominal de salida (relevadores de CC) (VDC):
0 – 30
-
Corriente nominal de salida (Arms):
0 – 3
-
Potencia nominal de la bobina (W):
.12
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
3
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
750
-
Corriente de bobina (A):
.03
-
Corriente nominal de salida (A):
0 – 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
3 g [ .1058 oz ]
-
Color del producto :
Blanco
-
Tipo de alojamiento :
Sellado
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi)
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Longitud del producto :
20 mm [ .787 in ]
-
Ancho de producto :
5 mm [ .196 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
3.5 mm [ .138 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Resistencia a los choques :
100 G, 11 m/s
-
Conmutación de salida :
Aleatorio
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
0 – 6
-
Clase de distancia de aislamiento (mm):
2.5 – 4
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
100 – 150
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
12 – 13
-
Clase de línea de fuga del aislamiento (mm):
3 – 5.5
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
2500 – 3000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20