Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Aislamiento de bobina Clase A según UL, Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto
1
-
Características especiales de contacto
Contactos bifurcados/gemelos
-
Características especiales de aislamiento
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 4000 V, Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 8000 V, Índice de resistencia de la base de relé PTI600
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
3, 5, 25
-
Voltaje de entrada (VDC)
0 – 4
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA)
.01
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
120, 900
-
Resistencia de bobina (Ω)
40, 90, 160, 169, 640
-
Voltaje nominal de bobina (VAC)
4
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
3, 4, 6, 9, 12, 24
-
Corriente nominal de contacto (A)
3, 5, 25
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
100 mA a 1 V, 100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
277
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
125
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250, 277
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
24, 30
-
-
Corriente de salida (mín.) (A)
.1
-
Voltaje nominal de salida (relevadores de CA) (Vrms)
0 – 250, 0 – 277
-
-
-
Voltaje de salida (máx.) (V)
250, 277
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (V)
3000
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
750
-
Voltaje nominal de salida (relevadores de CC) (VDC)
0 – 30
-
Corriente nominal de salida (Arms)
0 – 3, 0 – 5
-
Potencia nominal de la bobina (W)
.12
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
25, 3
-
-
Corriente de bobina (A)
.024, .03
-
Corriente nominal de salida (A)
0 – 3, 0 – 5
Características del cuerpo
-
-
-
Color del producto
Blanco
-
Tipo de alojamiento
Sellado
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y níquel (AgNi), Plata y níquel (AgNi90/10), enchapado en oro, Plata y óxido de estaño (AgSnO)
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro, Plata y níquel cubierto de oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador
Conexión PCB
-
Configuración de terminal
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
12.5, 26.5
-
Altura de producto (in)
.492, 1.043
-
Longitud del producto (mm)
20, 30.4
-
Longitud del producto (in)
.787, 1.197
-
Ancho de producto (mm)
5, 16
-
Ancho de producto (in)
.196, .63
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
3.5, 8
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.138, .315
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm)
3.5, 6.7
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (in)
.138, .264
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
-
-
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Resistencia a los choques
100 G, 11 m/s
-
Conmutación de salida
Aleatorio
-
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y bandeja, Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-OE4-P299B