Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Anodizado negro
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Tipo de aleta :
Radial
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de dispositivo :
BGA
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Potencia nominal (W):
15, 5, 10
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones