Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
3
-
Disposición de contactos :
3 tipo X, 3PST-NO-DM
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
200
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
115
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Perno M8
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 14
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Individual