Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, De placa a placa
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contacto central :
Sin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Sin enchapado
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Ninguno
-
Diámetro de pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
Características del cuerpo
-
Tipo de salida de cable :
Fijo
-
Material del cuerpo :
PA GF
-
Ferrule :
Sin
-
Conector y código de polarización :
M
Características de la configuración
-
Bloqueo a presión :
Sin
-
Número de posiciones :
1
Otro
-
Material dieléctrico :
Ninguno
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Ninguno
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Dimensiones
-
Altura del conector :
12.75 mm [ .501 in ]
-
Longitud del producto :
16.95 mm [ .667 in ]
-
Ancho de producto :
9.8 mm [ .386 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Naranja
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 6000
Características eléctricas
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal