Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de accionador :
Rectangular
Características de la configuración
-
Función operativa :
Apagado (Encendido), Apagado (Encendido)
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Marrón
-
Fuerza del accionador :
260 g [ 9.17 oz ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
-
Corriente nominal de contacto (mA):
50
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-25 – 70