Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Bloqueo a presión :
Sin
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PA GF
-
Conector y código de polarización :
K
-
Ferrule :
Sin
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contacto central :
Sin
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Curry
Dimensiones
-
Longitud del producto :
17.45 mm [ .687 in ]
-
Ancho de producto :
9.8 mm [ .386 in ]
-
Altura del conector :
12.75 mm [ .501 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial, Coaxial
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
400