Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Ubicación de orificio de sonda de prueba :
Entrada lateral
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Entrada por embudo :
Sin
Características de la configuración
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4.75
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
5.84 mm [ .23 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal