Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Marfil
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Contera
-
Longitud de área de conexión de contacto :
18 mm [ .702 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Diámetro de pin de conexión :
5.8 mm [ .226 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
5
-
Diámetro interno del barril :
8.8 mm [ .34 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.2 mm [ .007 in ]
-
Longitud total del producto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
8.7 mm [ .342 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
33100
-
Longitud de tira :
21 mm [ .827 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
100