Característica de bloqueo primario :
Cuerpo limpio
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del cuerpo
-
Tipo de sello del terminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Oro
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
1mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1 mm [ .039 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.4 – 1.7 mm [ .055 – .067 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .5
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.3, .4, .5
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
20, 21, 22
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
5000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)