Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de terminal | Calibre del cable | Calibre del cable | Ancho de terminal tab | Interfaz de revestimiento | Función principal de bloqueo | Sellable | Grosor de terminal tab | Tipo de sello para teminal | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| 2109006-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .85 – 1.25 mm² | 18 – 16 AWG | 1.5 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .64 mm | - | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 2109005-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .85 – 1.25 mm² | 18 – 16 AWG | 1.5 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .64 mm | - | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 284087-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 2109005-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .63 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | '-40 – 80 °C |
| 2109006-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.5 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 173633-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .3 mm² | 22 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm² | 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173630-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 mm² | 22 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm² | 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175221-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1376039-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1897724-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | '-40 – 80 °C |
| 1-368085-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 2.3 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1565963-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173633-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .3 mm² | 22 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm² | 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1565963-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .34 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | - | - | - |
| 2109005-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.5 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 2109006-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .64 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 1-173630-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173630-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 mm² | 22 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm² | 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173630-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 mm² | 22 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm² | 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173631-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173645-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173681-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173708-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 2 mm² | 20 – 14 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175094-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175265-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .85 mm² | 22 – 18 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm², .8 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175062-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175268-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .85 mm² | 22 – 18 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm², .8 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1897752-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 2.3 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 179965-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .85 mm² | 22 – 18 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm², .8 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175180-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1981341-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .85 – 1.96 mm² | 18 – 14 AWG | 2.3 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 175095-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173716-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173633-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .3 mm² | 22 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm² | 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173645-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173645-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173681-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173716-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171631-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | Sello de un solo cable (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 105 °C | 20.4 mm | -30 – 105 °C |
| 173631-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .85 – 1.25 mm² | 18 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175197-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 175208-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175269-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173631-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 173682-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .3 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | 1 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 105 °C | 19 mm | -30 – 105 °C |
| 1981341-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | 2.3 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 175030-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175124-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 175104-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | - |
| 173631-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |