Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Vinilo
-
Peso del producto (g):
3.07
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PVC
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.33 – 6
-
Grosor del material del terminal :
.81 mm [ .032 in ]
-
Longitud del producto :
53.16 mm [ 2.093 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, RU (Programa de componentes de UL)
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Pieza suelta