Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento RTD :
Elemento enrollado de alambre de vidrio de platino
-
Tipo de elemento :
Vidrio
-
Material del elemento :
Platino
-
Estilo del cable de conexión :
Níquel (Ni)/Platino (Pt)
-
Tipo de cable/revestimiento :
Níquel (Ni)/Platino (Pt)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Extremos abiertos
Fijación mecánica
-
Longitud del cable :
10 mm [ 0.393 in ]
Dimensiones
-
Longitud del cuerpo :
10 mm [ 0.39 in ]
-
Diámetro de armazón :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Calibre de cable :
0.2 mm [ 0.007 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
100 – 250 °C [ '-148 – 482 °F ]
-
Precisión (en T_ref) (°C):
± .15
-
Temperatura de operación (máx.) :
250 °C [ 482 °F ]
-
TCR en (T1 y T2) (ppm/°C):
3850
-
T1 y T2 para TCR (°C):
0 y +100
Otro
-
Clase de tolerancia :
Clase A/W0.15
-
Recuento de cables :
2