Detector de temperatura resistivo
Los sensores RTD se utilizan para medir la temperatura mediante un cambio de resistencia proporcional a la temperatura y están diseñados con elementos básicos de temperatura, así como con conjuntos. Se les denomina también sondas RTD y consisten en un elemento sensor RTD, una funda o carcasa, un epoxi o relleno, cables de extensión y, a veces, un conector o terminación. Los sensores están disponibles en varios materiales en función de los requisitos del cliente, como la compatibilidad entre materiales, la precisión y el rango de medición y con los paquetes estándar, así como con los diseños personalizados, se logra la flexibilidad que se requiere para diseñar los sensores de temperatura RTD idóneos para una variedad de aplicaciones.
Aplicaciones de sensores RTD
Los sensores y sondas de temperatura RTD se pueden integrar en una variedad de aplicaciones en diversas industrias y funcionan en componentes en el nivel de placa, así como en zonas hostiles y de riesgo con homologaciones de varias agencias. Nuestra amplia selección de productos de temperatura satisface las demandas específicas de aplicaciones OEM críticas, entre ellas, las médicas, aeroespaciales, automotrices, de aparatos de instrumentación, de control de motores y de climatización o refrigeración.