Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1
-
Características del empalme :
Mirilla
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo :
28.88 mm [ 1.137 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
5.5 – 6.2
-
Calibre del cable (mm²):
152 – 193
-
Diámetro interno del barril :
20.8 mm [ .819 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
300 – 350
-
Calibre del cable (CMA):
300000 – 350000
-
Grosor del material del terminal :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Longitud del producto :
56.31 mm [ 2.217 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Pieza suelta