Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de sellador :
Ninguno
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Código de material :
100
-
Código del sistema de materiales :
100
Condiciones de uso
-
Protección de la resistencia :
Adecuado para la exposición ocasional a fluidos
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Otro
-
Código del tamaño :
73
-
Código de forma de la parte moldeada :
101A
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
39.4 mm [ 1.55 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
18 mm [ .71 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Longitud del producto :
91 mm [ 3.6 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características de la configuración
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.