Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Configuración del empalme :
De individual a individual
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Peso del producto (g):
17.871
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin):
150
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
13.28 mm [ .523 in ]
-
Longitud del producto :
35.05 mm [ 1.38 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
119500 – 150500
-
Calibre del cable (AWG):
2/0
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E13288
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
50