Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Configuración del empalme :
De individual a individual
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
-
Características del empalme :
Reducción
-
Color del producto :
Rojo
-
Material de manga de soporte de aislamiento :
Nailon
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 8, 14 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2.62 – 6.64, 6.64 – 10.54
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
6.48 mm [ .255 in ]
-
Diámetro interno del barril :
6.6 mm [ .26 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
13100 – 20800
-
Longitud del producto :
52.48 mm [ 2.066 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Pieza suelta