Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Ubicación de orificio de sonda de prueba :
Entrada lateral
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Entrada por embudo :
Con
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4.75
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.3 mm [ .13 in ]
Características de la configuración
-
Número de patas de montaje :
3
-
Número de posiciones :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Violeta
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
5.46 mm [ .215 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme