Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Recortada
-
Descripción de la forma :
Pala cuadrada
-
Tamaño del perno :
5, M3
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.175
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de horquilla
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.035
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .325
-
Calibre del cable (CMA):
160 – 642
-
Diámetro del perno :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
.5, 1.14
-
Diámetro interno del barril (in):
.02, .045
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.89 – 1.14 mm [ .035 – .045 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
18000
-
Método de empaque :
Barra/carrete